Codice articolo del costruttore: RFB-14848
Marca: KOYO
Prezzo: 17.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RFB-14848
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone (senza cadmio) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale tubo applicabile | Rame / Acciaio inox |
Misura nominale 1(mm) | 14 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 14 | Tipo di filettatura di collegamento | G (Filettatura maschio) |
Misura nominale vite | 1/2B(15A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | NA |
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Lunghezza approssimativa L(mm) | 69.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad anello Modello a partizione Connettori filettati femmina, il codice articolo è il seguente: RFB-14848.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RFB-14848.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali