Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Fascetta (Profilo spessore estremità) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | Disponibile | |
3.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | NA | |
5.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | Disponibile | ||
5.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | NA | ||
5.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | Disponibile | ||
5.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | NA | ||
6.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | Disponibile | ||
6.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | NA | ||
8.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | Disponibile | ||
9.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | NA | ||
12.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | Disponibile | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | NA | ||
15.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | Disponibile | |
19.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | NA | ||
17.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | Disponibile | |
22.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | NA | ||
35.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | Disponibile | ||
33.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | NA | ||
83.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | Disponibile |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Fascetta (Profilo spessore estremità)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali