Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR-6A-SUS |
CR-8A-SUS |
CR-10A-SUS |
CR-15A-SUS |
CR-20A-SUS |
CR-25A-SUS |
CR-32A-SUS |
CR-40A-SUS |
CR-50A-SUS |
CR-65A-SUS |
CR-100A-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | |
17.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | |
18.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | |
18.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | |
21.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | |
57.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | ||
70.13 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | ||
79.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | ||
112.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | ||
148.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | ||
304.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali