• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - percorso a gomito

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - percorso a gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A stainless steel, threaded, straight elbow pipe fitting—manufactured by Yodoshi Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air, steam, chemicals, oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL-6A-SUS
SL-6A-SUS-N
SL-8A-SUS
SL-8A-SUS-N
SL-10A-SUS
SL-10A-SUS-N
SL-15A-SUS
SL-15A-SUS-N
SL-20A-SUS
SL-20A-SUS-N
SL-25A-SUS
SL-25A-SUS-N
SL-32A-SUS
SL-32A-SUS-N
SL-40A-SUS
SL-40A-SUS-N
SL-50A-SUS
SL-50A-SUS-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Fascetta (Profilo spessore estremità)

7.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/8B(6A)1/8B(6A)Disponibile

8.45 €

1 5 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)NA

8.45 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)Disponibile

8.48 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)NA

7.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)3/8B(10A)Disponibile

6.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)3/8B(10A)NA

11.50 €

1 5 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)Disponibile

8.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2B(15A)1/2B(15A)NA

13.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)3/4B(20A)Disponibile

10.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)3/4B(20A)NA

18.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)1B(25A)Disponibile

20.21 €

1 5 giorni 101B(25A)1B(25A)NA

37.92 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Disponibile

29.17 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)NA

44.86 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Disponibile

37.02 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)NA

68.33 €

1 5 giorni 102B(50A)2B(50A)Disponibile

34.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102B(50A)2B(50A)NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico