Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - Attacco femmina per tubo con filettatura femmina

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - Attacco femmina per tubo con filettatura femmina
A high quality stainless steel screw-in pipe fitting pipe socket with tapered thread from Yodoshi; built using all their experience in the field of screw fittings and pipe parts.
· Materials: stainless steel
· Working fluids: water, air, steam, chemicals, and oil

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPT-6A-SUS304
SPT-8A-SUS304
SPT-10A-SUS304
SPT-15A-SUS304
SPT-20A-SUS304
SPT-25A-SUS304
SPT-32A-SUS304
SPT-40A-SUS304
SPT-50A-SUS304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

6.96 €

1 5 giorni 101/8B(6A)

6.01 €

1 5 giorni 101/4B(8A)

8.50 €

1 5 giorni 103/8B(10A)

8.95 €

1 5 giorni 101/2B(15A)

15.60 €

1 5 giorni 103/4B(20A)

15.38 €

1 5 giorni 101B(25A)

31.38 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)

27.64 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)

46.31 €

1 5 giorni 102B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico