Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 1/4B(8A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
4.89 € | 10 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 3/8B(10A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
7.36 € | 9 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 1/2B(15A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
10.32 € | 6 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 3/4B(20A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
12.37 € | 4 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 1B(25A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
18.91 € | 3 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 1 1/4B(32A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
16.26 € | 2 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | 1 1/2B(40A) | Rc | Attacco a presa conico | ||
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | Rp | Dritto | |
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | Rp | Dritto | |
2.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | Rp | Dritto | |
2.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | Rp | Dritto | |
3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | Rp | Dritto | |
3.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | Rp | Dritto | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | Rp | Dritto | |
6.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | Rp | Dritto | |
8.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | Rp | Dritto | |
28.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | Rp | Dritto |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Attacco a presa | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura di collegamento tipo M1
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali