Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Profilo attacco | Filettatura nominale M1 | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 24.5 | ||
5.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 50 | ||
4.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 75 | ||
6.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 100 | ||
7.12 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 125 | ||
4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 150 | |
7.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/8B(6A) | 200 | ||
2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 27.5 | |
5.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 50 | ||
5.54 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 65 | ||
4.09 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 75 | ||
7.63 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 100 | |
6.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 125 | ||
6.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 150 | ||
5.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/4B(8A) | 200 | |
2.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 28.5 | |
5.22 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 50 | ||
6.31 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 75 | ||
2.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 100 | ||
5.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 125 | ||
7.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 150 | ||
7.72 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/8B(10A) | 200 | ||
2.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 34.5 | ||
3.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 50 | |
3.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 65 | ||
4.76 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 75 | ||
8.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 125 | ||
7.97 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 150 | ||
7.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1/2B(15A) | 200 | ||
6.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 38.5 | ||
6.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 50 | ||
4.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 65 | ||
7.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 75 | ||
6.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 100 | ||
9.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 125 | ||
10.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 150 | ||
7.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 3/4B(20A) | 200 | |
3.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 42.5 | ||
7.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 50 | ||
7.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 65 | ||
6.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 75 | ||
8.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 100 | ||
10.91 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 125 | ||
11.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 150 | ||
14.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1B(25A) | 200 | ||
4.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/4B(32A) | 50.5 | |
10.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/4B(32A) | 75 | ||
7.22 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/4B(32A) | 100 | ||
17.80 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/4B(32A) | 150 | ||
23.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/4B(32A) | 200 | ||
4.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 50.5 | |
7.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 75 | |
15.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 100 | ||
18.58 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 125 | ||
13.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 150 | ||
26.64 € | 1 | 14 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 1 1/2B(40A) | 200 | ||
6.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 2B(50A) | 58.5 | |
16.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 2B(50A) | 75 | ||
18.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 2B(50A) | 100 | ||
23.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Tubo in acciaio | [Nipplo] Nippli singoli | 2B(50A) | 125 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Profilo attacco
Filettatura nominale M1
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali