Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
7.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
7.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
8.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | |
8.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | |
8.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | |
17.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
23.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/4B(8A) | ||
25.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/8B(10A) | ||
18.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | 1/2B(15A) | |
18.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
28.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | |
23.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | |
28.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
31.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | |
26.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | |
31.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
31.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
40.61 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | ||
40.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 1/2B(15A) | |
66.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 3/4B(20A) | ||
66.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 1B(25A) | ||
66.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
66.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc | Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali