• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti per tubazioni filettate acciaio inox - Nipplo angolare a diametro differente

Giunti per tubazioni filettate acciaio inox - Nipplo angolare a diametro differente
A stainless steel threaded reducing hexagon nipple suitable for various types of piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNI-8X6A-SUS
RNI-10X6A-SUS
RNI-10X8A-SUS
RNI-15X6A-SUS
RNI-15X8A-SUS
RNI-15X10A-SUS
RNI-20X6A-SUS
RNI-20X8A-SUS
RNI-20X10A-SUS
RNI-20X15A-SUS
RNI-25X8A-SUS
RNI-25X10A-SUS
RNI-25X15A-SUS
RNI-25X20A-SUS
RNI-32X15A-SUS
RNI-32X20A-SUS
RNI-32X25A-SUS
RNI-40X20A-SUS
RNI-40X25A-SUS
RNI-40X32A-SUS
RNI-50X15A-SUS
RNI-50X20A-SUS
RNI-50X25A-SUS
RNI-50X32A-SUS
RNI-50X40A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

6.82 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/8B(6A)

8.06 €

1 5 giorni 103/8B(10A)1/8B(6A)

7.22 €

1 5 giorni 103/8B(10A)1/4B(8A)

10.66 €

1 5 giorni 101/2B(15A)1/8B(6A)

10.44 €

1 5 giorni 101/2B(15A)1/4B(8A)

10.15 €

1 5 giorni 101/2B(15A)3/8B(10A)

14.40 €

1 15 giorni 103/4B(20A)1/8B(6A)

13.20 €

1 5 giorni 103/4B(20A)1/4B(8A)

12.19 €

1 5 giorni 103/4B(20A)3/8B(10A)

12.19 €

1 5 giorni 103/4B(20A)1/2B(15A)

12.66 €

1 Stesso giorno

Stock

101B(25A)1/4B(8A)

17.79 €

1 5 giorni 101B(25A)3/8B(10A)

19.27 €

1 5 giorni 101B(25A)1/2B(15A)

17.79 €

1 5 giorni 101B(25A)3/4B(20A)

29.61 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1/2B(15A)

29.61 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)3/4B(20A)

29.61 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

44.50 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)3/4B(20A)

44.50 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1B(25A)

44.50 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

69.84 €

1 5 giorni 102B(50A)1/2B(15A)

69.84 €

1 5 giorni 102B(50A)3/4B(20A)

69.84 €

1 5 giorni 102B(50A)1B(25A)

69.84 €

1 8 giorni 102B(50A)1 1/4B(32A)

69.84 €

1 5 giorni 102B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nippli con diametro disuguale
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico