Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Pressione di esercizio massima (MPa) | Trattamento superficie | Divisioni pressione di esercizio max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
12.62 € | 1 | 8 giorni | - | 1/2B(15A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
8.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
13.06 € | 1 | 8 giorni | - | 3/4B(20A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
9.82 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
5.73 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1B(25A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
15.81 € | 1 | 8 giorni | - | 1B(25A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
17.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
29.21 € | 1 | 8 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
17.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
19.19 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
33.02 € | 1 | 8 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
20.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
23.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
25.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
34.39 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
49.24 € | 1 | 8 giorni | - | 2 1/2B(65A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
36.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
53.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | 0.69 | [Non in dotazione] N/A | 1.0Mpa o inferiore | ||
82.40 € | 1 | 8 giorni | - | 3B(80A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
95.55 € | 1 | 8 giorni | - | 4B(100A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
67.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | 4B(100A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
92.25 € | 1 | 8 giorni | - | 5B(125A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
86.17 € | 1 | 8 giorni | - | 6B(150A) | 0.69 | Rivestimento in resina | 1.0Mpa o inferiore | ||
98.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | 0.69 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 1.0Mpa o inferiore | ||
8.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1.37 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
16.88 € | 1 | 8 giorni | - | 1/2B(15A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
13.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
18.52 € | 1 | 8 giorni | - | 3/4B(20A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
15.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
29.07 € | 1 | 8 giorni | - | 1B(25A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
21.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
39.56 € | 1 | 8 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
35.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
24.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 1.37 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
35.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
39.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | 1.37 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
58.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
49.81 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | 1.37 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
52.69 € | 1 | 8 giorni | - | 4B(100A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
83.47 € | 1 | 8 giorni | - | 5B(125A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
65.67 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5B(125A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. | ||
82.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | 1.37 | [Non in dotazione] N/A | 2.0Mpa o inf. | ||
112.37 € | 1 | 8 giorni | - | 6B(150A) | 1.37 | Rivestimento in resina | 2.0Mpa o inf. | ||
125.75 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | 1.37 | [Zincatura] Zincatura a caldo | 2.0Mpa o inf. |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Materiale | Ghisa duttile |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Pressione di esercizio massima(MPa)
Trattamento superficie
Divisioni pressione di esercizio max
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali