Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BU-20X15A-C |
BU-25X20A-C |
BU-32X25A-C |
BU-40X20A-C |
BU-40X25A-C |
BU-50X40A-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
7.27 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
10.35 € | 1 | 5 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
15.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | ||
11.90 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | ||
16.87 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Rivestimento in resina |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali