Giunto per tubo Rivestito in resina - Giunto rivestito con diametro differente e curva a gomito

Giunto per tubo Rivestito in resina - Giunto rivestito con diametro differente e curva a gomito
[Features]
· A coated fitting with an unequal diameter elbow having resin coating with epoxy resin baked paint finish on the interior, and threaded portion subjected to anti-rust treatment.
· Lightweight.
· Tough materials.
· Carton packaging for easy handling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RL-20X15A-C
RL-25X20A-C
RL-50X40A-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

4.01 €

1 5 giorni 3/4B(20A)1/2B(15A)

6.75 €

1 8 giorni 1B(25A)3/4B(20A)

22.81 €

1 8 giorni 2B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Gomito
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico