Giunto Bianco - Speciale a T

Giunto Bianco - Speciale a T
  • Sconto volumi elevati
A special white tee fitting, suitable for sprinkler and foam piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SOT-25A-W
SOT-32A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

16.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)

36.83 €

1 8 giorni 101 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico