Giunto Bianco e Nero - A gomito

Giunto Bianco e Nero - A gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

A black/white elbow which can be used for water, oil, steam, air, and gas piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-6A-B
L-6A-W
L-8A-B
L-8A-W
L-10A-B
L-10A-W
L-15A-B
L-15A-W
L-20A-B
L-20A-W
L-25A-B
L-25A-W
L-32A-B
L-32A-W
L-40A-B
L-40A-W
L-50A-B
L-50A-W
L-65A-W
L-80A-B
L-80A-W
L-100A-B
L-100A-W
L-125A-B
L-150A-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Trattamento superficie Colore

2.37 €

10 5 giorni 101/8B(6A)[Non in dotazione] N/ANero

2.56 €

10 5 giorni 101/8B(6A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.37 €

10 5 giorni 101/4B(8A)[Non in dotazione] N/ANero

2.56 €

10 5 giorni 101/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.12 €

10 5 giorni 103/8B(10A)[Non in dotazione] N/ANero

2.56 €

10 5 giorni 103/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

1.43 €

10 5 giorni 101/2B(15A)[Non in dotazione] N/ANero

2.05 €

10 5 giorni 101/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.12 €

10 5 giorni 103/4B(20A)[Non in dotazione] N/ANero

3.14 €

10 5 giorni 103/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.99 €

10 5 giorni 101B(25A)[Non in dotazione] N/ANero

4.73 €

10 5 giorni 101B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

5.48 €

7 8 giorni 101 1/4B(32A)[Non in dotazione] N/ANero

4.87 €

10 5 giorni 101 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

7.15 €

6 5 giorni 101 1/2B(40A)[Non in dotazione] N/ANero

6.63 €

6 5 giorni 101 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

10.64 €

4 5 giorni 102B(50A)[Non in dotazione] N/ANero

11.24 €

4 5 giorni 102B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

21.87 €

1 5 giorni 102 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

28.37 €

1 8 giorni 103B(80A)[Non in dotazione] N/ANero

32.70 €

1 5 giorni 103B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

45.65 €

1 8 giorni 104B(100A)[Non in dotazione] N/ANero

48.40 €

1 21 giorni 104B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

100.22 €

1 8 giorni 105B(125A)[Non in dotazione] N/ANero

138.17 €

1 8 giorni 106B(150A)[Non in dotazione] N/ANero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico