Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HXNI-6A-W |
HXNI-8A-B |
HXNI-8A-W |
HXNI-10A-W |
HXNI-15A-B |
HXNI-15A-W |
HXNI-20A-B |
HXNI-20A-W |
HXNI-25A-B |
HXNI-25A-W |
HXNI-32A-B |
HXNI-32A-W |
HXNI-40A-B |
HXNI-40A-W |
HXNI-50A-B |
HXNI-50A-W |
HXNI-65A-W |
HXNI-80A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
2.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
2.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
1.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
2.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
2.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
2.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
3.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
5.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
4.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
7.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
5.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
12.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
19.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali