• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto Bianco e Nero - Nipplo angolare con diametro diverso

Giunto Bianco e Nero - Nipplo angolare con diametro diverso
  • Sconto volumi elevati
A black/white reducing hexagon nipple applicable to various types of piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RNI-10X8A-W
RNI-15X8A-W
RNI-15X10A-W
RNI-20X10A-W
RNI-20X15A-W
RNI-25X15A-W
RNI-25X20A-W
RNI-32X20A-W
RNI-32X25A-W
RNI-40X20A-W
RNI-40X32A-W
RNI-50X40A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)1/4B(8A)

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2B(15A)1/4B(8A)

3.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2B(15A)3/8B(10A)

3.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)3/8B(10A)

4.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)1/2B(15A)

4.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)1/2B(15A)

4.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)3/4B(20A)

9.84 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)3/4B(20A)

9.84 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

13.90 €

1 8 giorni 101 1/2B(40A)3/4B(20A)

12.42 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

13.32 €

1 Stesso giorno

Stock

102B(50A)1 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nippli con diametro disuguale
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Colore Bianco

Supporto tecnico