Ruote girevoli per usi generici in acciaio con perno per carichi pesanti con piastra Serie H (Ruote Girevoli Gold)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJ-50NB
HJ-50PH
HJ-50RB
HJ-50UB
HJ-65NB
HJ-65RB
HJ-65UB
HJ-75NB
HJ-75RB
HJ-75UB
HJ-100MCB
HJ-100MCB-S
HJ-100RB
HJ-100UB
HJ-100UB-S
HJ-130MCB
HJ-130MCB-S
HJ-130RB
HJ-130RB-S
HJ-130UB
HJ-130UB-S
HJ-150MCB
HJ-150MCB-S
HJ-150RB
HJ-150RB-S
HJ-150UB
HJ-150UB-S
HJ-200MCB
HJ-200MCB-S
HJ-200RB
HJ-200RB-S
HJ-200UB
HJ-200UB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

23.17 €

1 5 giorni 72140.01~220.00NA166.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo505065655028Disponibile

17.94 €

1 8 giorni 7280.01~140.00NA137.2Resina fenolicaTermoresistenza505065655028NA

23.09 €

1 5 giorni 7280.01~140.00NA98[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo505065655028Disponibile

22.67 €

1 5 giorni 7280.01~140.00NA117.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli505065655028Disponibile

37.32 €

1 5 giorni 92220.01~320.00NA294[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo717190906538Disponibile

38.42 €

1 5 giorni 92140.01~220.00NA166.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo717190906538Disponibile

50.19 €

1 8 giorni 92140.01~220.00NA196uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli717190906538Disponibile

40.83 €

1 5 giorni 105320.01~485.00NA392[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo717190907538Disponibile

34.28 €

1 Stesso giorno

Stock

105140.01~220.00NA196[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo717190907538Disponibile

52.26 €

1 5 giorni 105220.01~320.00NA245uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli717190907538Disponibile

118.44 €

1 5 giorni 144320.01~485.00NA441[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo808010810810045Disponibile

126.35 €

1 5 giorni 144320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento441[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo808010810810045Disponibile

61.87 €

1 8 giorni 144140.01~220.00NA196[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810810050Disponibile

79.57 €

1 14 giorni 144220.01~320.00NA294uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810810050Disponibile

87.68 €

1 5 giorni 144220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento294uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810810050Disponibile

111.08 €

1 8 giorni 177485.01~750.00NA539[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo808010810813050Disponibile

126.19 €

1 5 giorni 177485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento539[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo808010810813050Disponibile

88.38 €

1 8 giorni 177220.01~320.00NA245[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810813050Disponibile

99.50 €

1 8 giorni 177220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento245[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo808010810813050Disponibile

113.88 €

1 5 giorni 177485.01~750.00NA490uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810813050Disponibile

125.02 €

1 5 giorni 177485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento490uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli808010810813050Disponibile

153.08 €

1 5 giorni 198485.01~750.00NA588[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo909012012015050Disponibile

160.85 €

1 5 giorni 198485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento588[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo909012012015050Disponibile

111.90 €

1 8 giorni 198220.01~320.00NA294[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo909012012015050Disponibile

123.61 €

1 8 giorni 198220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento294[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo909012012015050Disponibile

97.22 €

1 5 giorni 198485.01~750.00NA539uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli909012012015050Disponibile

105.45 €

1 8 giorni 198485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento539uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli909012012015050Disponibile

228.90 €

1 8 giorni 250485.01~750.00NA646.8[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo11211214014020063Disponibile

250.09 €

1 8 giorni 250485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento646.8[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo11211214014020063Disponibile

123.78 €

1 8 giorni 250320.01~485.00NA401.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo11211214014020063Disponibile

144.96 €

1 5 giorni 250320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento401.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo11211214014020063Disponibile

174.61 €

1 8 giorni 250485.01~750.00NA588uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli11211214014020063Disponibile

195.79 €

1 8 giorni 250485.01~750.00Con finecorsa di scorrimento588uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli11211214014020063Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico