Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK-50NB |
HK-50PH |
HK-50RB |
HK-50UB |
HK-65NB |
HK-65RB |
HK-65UB |
HK-75NB |
HK-75RB |
HK-100MCB |
HK-100RB |
HK-100UB |
HK-130MCB |
HK-130RB |
HK-130UB |
HK-150MCB |
HK-150RB |
HK-150UB |
HK-200MCB |
HK-200RB |
HK-200UB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 72 | 140.01~220.00 | 166.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 66 | 36 | 82 | 52 | 50 | 28 | Disponibile | ||
9.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 72 | 80.01~140.00 | 137.2 | Resina fenolica | Termoresistenza | 66 | 36 | 82 | 52 | 50 | 28 | NA | |
16.43 € | 1 | 8 giorni | 72 | 80.01~140.00 | 98 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 66 | 36 | 82 | 52 | 50 | 28 | Disponibile | ||
15.95 € | 1 | 5 giorni | 72 | 80.01~140.00 | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 66 | 36 | 82 | 52 | 50 | 28 | Disponibile | ||
24.34 € | 1 | 5 giorni | 92 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 91 | 47 | 113 | 80 | 65 | 38 | Disponibile | ||
25.43 € | 1 | 8 giorni | 92 | 140.01~220.00 | 166.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 91 | 47 | 113 | 80 | 65 | 38 | Disponibile | ||
37.21 € | 1 | 8 giorni | 92 | 140.01~220.00 | 196 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 91 | 47 | 113 | 80 | 65 | 38 | Disponibile | ||
24.35 € | 1 | 5 giorni | 105 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 103 | 52 | 125 | 80 | 75 | 38 | Disponibile | ||
27.82 € | 1 | 8 giorni | 105 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 103 | 52 | 125 | 80 | 75 | 38 | Disponibile | ||
100.19 € | 1 | 5 giorni | 144 | 320.01~485.00 | 441 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 45 | Disponibile | ||
41.05 € | 1 | 5 giorni | 144 | 140.01~220.00 | 196 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 50 | Disponibile | ||
58.76 € | 1 | 5 giorni | 144 | 220.01~320.00 | 294 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 103 | 52 | 139 | 88 | 100 | 50 | Disponibile | ||
98.68 € | 1 | 8 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 539 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
70.54 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
96.14 € | 1 | 5 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 490 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
122.23 € | 1 | 8 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 588 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | Disponibile | ||
81.33 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 294 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | Disponibile | ||
108.64 € | 1 | 5 giorni | 198 | 485.01~750.00 | 539 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 140 | 96 | 150 | 50 | Disponibile | ||
196.00 € | 1 | 8 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 646.8 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile | ||
129.75 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 401.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile | ||
141.54 € | 1 | 8 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 588 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali