Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SJ-125NB-KF |
SJ-125R-KF |
SJ-125RB-KF |
SJ-125UB-KF |
SJ-150NB-KF |
SJ-150NB-KF-S |
SJ-150R-KF |
SJ-150R-KF-S |
SJ-150RB-KF |
SJ-150RB-KF-S |
SJ-150UB-KF |
SJ-150UB-KF-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.53 € | 1 | 9 giorni | 168 | NA | 147 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 125 | 38 | Disponibile | ||
45.16 € | 1 | 9 giorni | 168 | NA | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 38 | NA | ||
50.36 € | 1 | 9 giorni | 168 | NA | 147 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 125 | 38 | Disponibile | ||
59.46 € | 1 | 9 giorni | 168 | NA | 147 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 125 | 38 | Disponibile | ||
56.71 € | 1 | 9 giorni | 190 | NA | 156.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 150 | 38 | Disponibile | ||
64.30 € | 1 | 9 giorni | 190 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | 150 | 38 | Disponibile | ||
50.64 € | 1 | 9 giorni | 190 | NA | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 150 | 38 | NA | ||
58.15 € | 1 | 9 giorni | 190 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 150 | 38 | NA | ||
55.00 € | 1 | 9 giorni | 190 | NA | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 150 | 40 | Disponibile | ||
61.87 € | 1 | 15 giorni | 190 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 150 | 40 | Disponibile | ||
68.95 € | 1 | 9 giorni | 190 | NA | 156.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 150 | 38 | Disponibile | ||
76.56 € | 1 | 9 giorni | 190 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 150 | 38 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN) | 140.01~220.00 | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm) | 75(80) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm) | 75(80) |
Lunghezza piastra F1(mm) | 102 | Larghezza piastra F2(mm) | 102 | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Pedale | Pedale anteriore |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali