Ruote girevoli generiche in acciaio giá montate per carichi leggeri con piastra Serie E EK (Ruote Girevoli Gold)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EK-50N
EK-50R
EK-50U
EK-75N
EK-75U
EK-100N
EK-100NRB
EK-100R
EK-100U
EK-100UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

3.13 €

1 8 giorni 6535.01~80.0039.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870425020NA

3.59 €

1 8 giorni 65~35.0029.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo562870425020NA

5.91 €

1 8 giorni 6535.01~80.0039.2uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870425020NA

4.87 €

1 8 giorni 9235.01~80.0049[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870427520NA

8.00 €

1 8 giorni 9235.01~80.0049uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870427520NA

8.78 €

1 8 giorni 12235.01~80.0058.8[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo82401005810025NA

16.39 €

1 Disponibile 11 giorni 12235.01~80.0049[Gomma] Gomma (Rotella in resina)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025Disponibile

10.82 €

1 8 giorni 12235.01~80.0049[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025NA

14.35 €

1 8 giorni 12235.01~80.0058.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027NA

18.43 €

1 8 giorni 12235.01~80.0049uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro rotondo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico