Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Acciaio, compatte, leggere, a piastra fissa, serie T TK (Gold Caster)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK-25U
TK-50N
TK-50R
TK-50U
TK-65N
TK-65R
TK-65U
TK-75N
TK-75R
TK-75U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)

2.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35~35.009.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliFori rotondi (Due fori)29-36182512

3.27 €

1 8 giorni 65~35.0034.3[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo463559495020

4.17 €

1 8 giorni 65~35.0029.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo463559495020

6.49 €

1 8 giorni 65~35.0034.3uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo463559495020

5.51 €

1 8 giorni 8035.01~80.0053.9[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo554270606525

7.28 €

1 8 giorni 8035.01~80.0039.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo554270606525

8.96 €

1 8 giorni 8035.01~80.0053.9uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo554270606525

5.91 €

1 8 giorni 9035.01~80.0063.7[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo554270607525

7.75 €

1 8 giorni 9035.01~80.0049[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo554270607525

9.68 €

1 8 giorni 9035.01~80.0063.7uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo554270607525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero Cuscinetto NA

Supporto tecnico