Rotelle generiche in acciaio con perno carico medio a vite tipo L serie LA (Gold Caster)

Rotelle generiche in acciaio con perno carico medio a vite tipo L serie LA (Gold Caster)
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LA-75NRB

Marca: TOSEI SHARYO

Prezzo: 20.05

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LA-75NRB

Codice componente
LA-75NRB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 106 Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN) 35.01~80.00
Finecorsa NA Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN) 58.8 Materiale bozzello Gomma (Rotella in resina)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura M16
Diam. rotella D(Ø) 75 Largh. bozzello(mm) 32 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Cuscinetto Disponibile Passo filettatura 2.0

Si trova sulla pagina di Rotelle generiche in acciaio con perno carico medio a vite tipo L serie LA (Gold Caster), il codice articolo è il seguente: LA-75NRB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA-75NRB.

Supporto tecnico