• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli generiche in acciaio Modello con bite per carichi medio-leggeri Serie S SA (Ruote Girevoli Gold)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SA-75N-M16XP2.0
SA-75N-S-M16XP2.0
SA-75R-M16XP2.0
SA-75R-S-M16XP2.0
SA-75U-M16XP2.0
SA-75U-S-M16XP2.0
SA-75UB-M16XP2.0
SA-75UB-S-M16XP2.0
SA-100N-M20XP2.5
SA-100N-S-M20XP2.5
SA-100NB-M20XP2.5
SA-100NB-S-M20XP2.5
SA-100R-M20XP2.5
SA-100R-S-M20XP2.5
SA-100RB-M20XP2.5
SA-100RB-S-M20XP2.5
SA-100UB-M20XP2.5
SA-100UB-S-M20XP2.5
SA-125NB-M20XP2.5
SA-125NB-S-M20XP2.5
SA-125R-M20XP2.5
SA-125R-S-M20XP2.5
SA-125RB-M20XP2.5
SA-125RB-S-M20XP2.5
SA-125UB-M20XP2.5
SA-125UB-S-M20XP2.5
SA-150NB-M20XP2.5
SA-150NB-S-M20XP2.5
SA-150R-M20XP2.5
SA-150R-S-M20XP2.5
SA-150RB-M20XP2.5
SA-150RB-S-M20XP2.5
SA-150UB-M20XP2.5
SA-150UB-S-M20XP2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Diam. filettatura Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto Passo filettatura

9.73 €

1 8 giorni 9735.01~80.00NA68.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM167525NA2.0

14.07 €

1 8 giorni 9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento68.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM167525NA2.0

12.14 €

1 8 giorni 9735.01~80.00NA58.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM167525NA2.0

14.81 €

1 8 giorni 9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento58.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM167525NA2.0

12.51 €

1 8 giorni 9735.01~80.00NA68.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM167525NA2.0

17.34 €

1 8 giorni 9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento68.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM167525NA2.0

18.58 €

1 8 giorni 9735.01~80.00NA68.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM167525Disponibile2.0

21.18 €

1 8 giorni 9735.01~80.00Con finecorsa di scorrimento68.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM167525Disponibile2.0

25.44 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA98[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2010032NA2.5

30.21 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento98[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2010032NA2.5

30.42 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA98[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2010032Disponibile2.5

35.01 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento98[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2010032Disponibile2.5

27.23 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA98[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2010032NA2.5

32.00 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento98[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2010032NA2.5

31.28 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA98[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2010032Disponibile2.5

36.03 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento98[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2010032Disponibile2.5

34.30 €

1 8 giorni 13880.01~140.00NA98uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2010032Disponibile2.5

39.06 €

1 8 giorni 13880.01~140.00Con finecorsa di scorrimento98uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2010032Disponibile2.5

41.01 €

1 11 giorni 17380.01~140.00NA117.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2012538Disponibile2.5

46.72 €

1 8 giorni 17380.01~140.00Con finecorsa di scorrimento117.6[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2012538Disponibile2.5

35.75 €

1 8 giorni 17380.01~140.00NA117.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2012538NA2.5

41.55 €

1 8 giorni 17380.01~140.00Con finecorsa di scorrimento117.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2012538NA2.5

39.46 €

1 8 giorni 17380.01~140.00NA117.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2012538Disponibile2.5

45.25 €

1 8 giorni 17380.01~140.00Con finecorsa di scorrimento117.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2012538Disponibile2.5

46.53 €

1 8 giorni 17380.01~140.00NA117.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2012538Disponibile2.5

52.41 €

1 8 giorni 17380.01~140.00Con finecorsa di scorrimento117.6uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2012538Disponibile2.5

47.07 €

1 8 giorni 19680.01~140.00NA137.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2015038Disponibile2.5

52.96 €

1 8 giorni 19680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento137.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoM2015038Disponibile2.5

40.49 €

1 8 giorni 19680.01~140.00NA137.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2015038NA2.5

46.22 €

1 8 giorni 19680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento137.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2015038NA2.5

46.11 €

1 8 giorni 19680.01~140.00NA137.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2015040Disponibile2.5

51.99 €

1 8 giorni 19680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento137.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoM2015040Disponibile2.5

1,081.81 €

1 8 giorni 19680.01~140.00NA137.2uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2015038Disponibile2.5

59.52 €

1 8 giorni 19680.01~140.00Con finecorsa di scorrimento137.2uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliM2015038Disponibile2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Materiale raccordo Acciaio Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Lunghezza gambo 40

Supporto tecnico