Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-EE-032-[1-50/1] |
DC-EE-038-[1-50/1] |
DC-EE-050-[1-30/1] |
DC-EE-065-[1-30/1] |
DC-EE-075-[1-30/1] |
DC-EE-115-[1-20/1] |
DC-EE-125-[1-20/1] |
DC-EE-150-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38(1 1/2) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 50.6 | 59.8 | 0.05 | 50 | 50(2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 62.4 | 71.6 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 11 giorni | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 114.3 | 125.3 | 0.03 | 110 | 115(4 1/2) | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 16 giorni | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 125(5) | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 94 giorni | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 150(6) | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale | PVC (cloruro di polivinile) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale mm (pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali