Condotto flessibile trasparente

Condotto flessibile trasparente
[Features]
▪ As the equipment is transparent, the product can be seen passing through it.
▪ It has less internal resistance and a large transport capacity.
▪ As the equipment is light in weight, it is easy to bend and is work-efficient.
▪ Easy cutting and mounting facilitates easy piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-T-032-[1-50/1]
DC-T-050-[1-30/1]
DC-T-065-[1-30/1]
DC-T-075-[1-30/1]
DC-T-090-[1-30/1]
DC-T-100-[1-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici) Length
(m)

-

1 11 giorni 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

1 11 giorni 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

1 11 giorni 62.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30

-

1 11 giorni 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

1 11 giorni 88.999.50.039090(3 1/2)1 ~ 30

-

1 11 giorni 101.6112.20.03100100(4)1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC (cloruro di polivinile) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Trasparenza Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria

Supporto tecnico