Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DC-AC-350-[1-10/1]
Materiale | PVC (cloruro di polivinile) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(mm) | 350 | Diametro esterno(mm) | 367.0 | Colore | Grigio |
Liquido applicabile | Aria | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.005 | Raggio di curvatura ammesso(mm) | 350 |
Diametro nominale mm (pollici) | 350(14) |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali