Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-AR-038-[1-30/1] |
DC-AR-050-[1-30/1] |
DC-AR-065-[1-30/1] |
DC-AR-075-[1-30/1] |
DC-AR-100-[1-30/1] |
DC-AR-150-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 94 giorni | 38.1 | 47.8 | 0.03 | 45 | 38(1 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 50.6 | 61.8 | 0.03 | 55 | 50(2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 62.4 | 73.6 | 0.02 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 76.4 | 87.8 | 0.02 | 75 | 75(3) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 101.6 | 113.6 | 0.01 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 16 giorni | 152.4 | 166.8 | 0.01 | 150 | 150(6) | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale | Resina olefinica | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Liquido applicabile | Polvere / Granelle / Carta da macero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale mm (pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali