Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-AL2-100-05 |
DC-AL2-125-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.25 € | 2 | 6 giorni | 109.0 | 111.4 | 65 | 100(4) | ||
84.83 € | 2 | 14 giorni | 131.4 | 133.7 | 75 | 125(5) |
Loading...
Materiale | Foglio in alluminio + Filo d'acciaio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.01 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 10::80 |
Lunghezza(m) | 5 | Unità d'acquisto(pz.) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale mm (pollici)
Tipo
Attributi opzionali