Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NS-KL-032-[1-50/1] |
NS-KL-038-[1-50/1] |
NS-KL-050-[1-50/1] |
NS-KL-065-[1-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Designazione nominale (o diametro nominale) / mm | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale / Pollici (φ) | Diametro interno (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 32 | 43 | 120 | 1 1/4 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 38 | 51 | 150 | 1 1/2 | 40.0 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 50 | 63 | 225 | 2 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 36 giorni | 65 | 80.5 | 270 | 2 1/2 | 63.0 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Sostanze chimiche | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza chimica / Trasparenza / Flessibilità / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero termoplastica + Resina a base di olefine | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Rosso |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | ::0.5 |
Configura
Proprietà di base
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale / Pollici(φ)
Diametro interno(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali