• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo flessibile General Braid V.S. modello CL

Tubo flessibile General Braid V.S. modello CL
Mass reduced by 5% - 15% compared with V.S.-C3. Both the internal and outer surfaces are smooth, making carrying and transport easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VS-CL-050-[1-50/1]
VS-CL-065-[1-50/1]
VS-CL-075-[1-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Diametro nominale / Pollici
(φ)
Diametro interno
(mm)
Length
(m)

-

1 9 giorni 5057.0610~0.294250.81 ~ 50

-

1 16 giorni 6571.0800~0.2942 1/263.51 ~ 50

-

1 11 giorni 75841360~0.245376.21 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Vuoto
Materiale tubo flessibile Cloruro di vinile Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Bianco latte
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico