Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21180-50-5 |
21180-65-5 |
21180-75-5 |
21180-100-5 |
21180-125-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (Pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 51 | 54.5 | 120 | 50 | 2 | ||
199.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 67.5 | 71.5 | 140 | 65 | 2 1/2 | ||
174.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 76 | 80 | 160 | 75 | 3 | ||
201.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 102.5 | 106 | 210 | 100 | 4 | ||
241.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 127.5 | 131 | 250 | 125 | 5 |
Loading...
Materiale | Tela in poliestere e alluminio + Spirale di rinforzo in lamiera d'acciaio zincata | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Termoresistenza / A bassa produzione di particolato |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Colore metallizzato | Liquido applicabile | Aria | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.007 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::130 | Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale (mm)
Diametro nominale (Pollici)
Tipo
Attributi opzionali