TAC Condotto resistente al calore MD-25 (tubatura libera)

TAC Condotto resistente al calore MD-25 (tubatura libera)
[Features]
· Uses specially coated glass cloth and a stainless steel plate (SUS304) reinforcing core, and can be used at 250°C or below.
· Flexible and easy to store and transport.
· The specially coated glass cloth used for the product has excellent flame retardant properties (product passed level 1 fireproofing testing)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21115-65-5
21115-90-5
21115-175-5
21115-250-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

1 9 giorni 106771.5140652 1/25

-

1 9 giorni 109194.5190903 1/25

-

1 9 giorni 10176.518034017575

-

1 9 giorni 10253256510250105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tela di vetro con rivestimento speciale + EN 1.4301 Equiv. Nucleo di rinforzo Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Ritardante di fiamma / Termoresistenza
Colore Grigio Liquido applicabile Aria / Scintille Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.007
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250

Supporto tecnico