Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
92107-SY32 |
92107-SY38 |
92107-SY50 |
92107-SY75 |
92107-SY90 |
92107-SY100 |
92107-SY117 |
92107-SY125 |
92107-SY150 |
92107-SY200 |
92107-SY250 |
92107-SY300 |
92210-SY250 |
92210-SY300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro fascetta / Gamma d'uso (Min) (mm) | Diametro fascetta / Gamma d'uso (Max) (mm) | Materiale | Misura tubo flessibile compatibile | Nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 37 | [Acciaio] SS | 32 | SY32 | |
3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 46 | [Acciaio] SS | 38 | SY38 | |
3.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 60 | [Acciaio] SS | 50 | SY50 | |
4.55 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 76 | 85 | [Acciaio] SS | 75 | SY75 | |
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 88 | 98 | [Acciaio] SS | 90 | SY90 | |
4.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 97 | 117 | [Acciaio] SS | 100 | SY100 | |
5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 101 | 121 | [Acciaio] SS | 117 | SY117 | |
5.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 119 | 135 | [Acciaio] SS | 125 | SY125 | |
6.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 146 | 160 | [Acciaio] SS | 150 | SY150 | |
7.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 197 | 217 | [Acciaio] SS | 200 | SY200 | |
9.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 247 | 267 | [Acciaio] SS | 250 | SY250 | ||
10.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 296 | 315 | [Acciaio] SS | 300 | SY300 | ||
27.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 247 | 267 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 250 | SY250 | ||
22.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | 296 | 315 | [Acciaio inox] Acciaio inox | 300 | SY300 |
Loading...
Tipi | Lunghezza fascetta fissa |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro fascetta / Gamma d'uso (Min)(mm)
Diametro fascetta / Gamma d'uso (Max)(mm)
Materiale
Misura tubo flessibile compatibile
Nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali