Tipo Micro Super Mini CE00 Attacchi di tipo MP

Tipo Micro Super Mini CE00 Attacchi di tipo MP
Can be connected simply by inserting the plug into the socket. SUS is an optimal material for physiochemical equipment and medical equipment.

[Features]
· The pipe can be connected with one touch just by pushing the plug into the socket.
· Able to use in a wide range of applications with the built-in automatic valve with superior pressure resistance to the socket.
· Brass version has an electroless nickel plating finish, making it resistant to corrosion and highly durable.
· Stainless steel is the optimal material for physicochemical equipment, medical equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CE-00-MP-1/8-BSBM
CE-00-MP-1/8-SUS304
CE-00-MP-M5-BSBM
CE-00-MP-M5-SUS304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tipo di filettatura di collegamento T

1.29 €

1 5 giorni [Ottone] Ottone (BSBM)-20~80R1/8

6.08 €

1 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-15~180R1/8

1.14 €

1 5 giorni [Ottone] Ottone (BSBM)-20~80M5

6.05 €

1 5 giorni [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)-15~180M5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98 Area minima sezione(mm2) 4.5

Supporto tecnico