Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | Tipo di portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.80 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 130 | Alta portata | ||
29.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 130 | Alta portata | ||
19.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 130 | Alta portata | ||
70.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/4 | 130 | Alta portata | ||
33.94 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/4 | 130 | Alta portata | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/4 | 130 | Alta portata | ||
101.60 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1 | 130 | Alta portata | ||
45.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1 | 130 | Alta portata | ||
27.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1 | 130 | Alta portata | ||
30.47 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | ||
36.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R1/4 | 38 | Standard | ||
16.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | ||
20.99 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R1/4 | 38 | Standard | ||
7.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/4 | 38 | Standard | ||
30.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | ||
36.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R3/8 | 50 | Standard | ||
16.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | ||
20.23 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R3/8 | 50 | Standard | ||
7.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R3/8 | 50 | Standard | |
35.64 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard | ||
42.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R1/2 | 66 | Standard | ||
20.39 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard | ||
24.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R1/2 | 66 | Standard | ||
9.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/2 | 66 | Standard |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Acqua / Aria | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::1.47 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Tipo di portata
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali