Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HHK-HCRFZ52 |
HHK-HCRFZ55 |
HHK-HCRFZ62 |
HHK-HCRFZ68 |
HHK-HCRFZ72 |
HHK-HCRFZ75 |
HHK-HCRFZ80 |
HHK-HCRFZ90 |
HHK-HCRFZ100 |
JISDTW-NN-26 |
JISDTW-NN-37 |
JISDTW-NN-52 |
JISDTW-NN-55 |
JISDTW-NN-56 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Larghezza gola | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 52 | 52 | 55 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 52 | 2.2 | ||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 55 | 55 | 58 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 55 | 2.2 | ||
1.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 62 | 65 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 62 | 2.2 | ||
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 68 | 68 | 71 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 68 | 2.7 | ||
2.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 72 | 72 | 75 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 72 | 2.7 | ||
2.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 75 | 78 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 75 | 2.7 | ||
2.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 80 | 80 | 83.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 80 | 2.7 | ||
2.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 90 | 90 | 93.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 90 | 3.2 | ||
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 100 | 100 | 103.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 100 | 3.2 | ||
0.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 26 | 26 | 27.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 26 | 1.35 | ||
35.50 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 37 | 37 | 39 | Scatola/confezione | 37 | 1.65 | |
70.31 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 52 | 52 | 55 | Scatola/confezione | 52 | 2.2 | ||
1.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 55 | 58 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 55 | 2.2 | ||
1.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 56 | 56 | 59 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 56 | 2.2 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per fori) | Profilo | Anelli di sicurezza concentrici a C | Materiale | Acciaio ad alto tenore di carbonio (JIS-SWRH57~82A o B Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa pista interna | Tipo di metodo di montaggio | Standard | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Larghezza gola
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali