Codice articolo del costruttore: SLHPMS-25A-W
Marca: HITACHI KINZOKU
Prezzo: 20.56 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SLHPMS-25A-W
Tipo | Attacco | Materiale corpo principale | Ghisa malleabile | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Misura nominale A 1 | 25 |
Misura nominale B 1 | 1 | Materiale tubo applicabile | Acciaio / PVC / Polietilene | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 34 |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Misura nominale vite | 1B(25A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. |
Si trova sulla pagina di fermo presa filettata alta potenza, il codice articolo è il seguente: SLHPMS-25A-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLHPMS-25A-W.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali