Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Con anello di ritenuta | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Albero o foro applicabile d (riferimento) (mm) | Albero o foro applicabile S (riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 2 | 1.9 | 2 | |
0.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio inox | 1.9 | 2 | Finecorsa anello esterno | 2 | - | - | |
0.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.4 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 2.4 | 2.2 | 2.4 | |
0.03 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.4 | Acciaio inox | 2.2 | 2.4 | Finecorsa anello esterno | 2.4 | - | - | |
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 3 | 2.8 | 3 | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio inox | 2.8 | 3 | Finecorsa anello esterno | 3 | - | - | |
0.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.5 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 3.5 | 3.3 | 3.5 | ||
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 4 | 3.8 | 4 | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio inox | 3.8 | 4 | Finecorsa anello esterno | 4 | - | - | |
0.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.5 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
0.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 5 | 4.8 | 5 | |
0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio inox | 4.8 | 5 | Finecorsa anello esterno | 5 | - | - | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 6 | 5.8 | 6 | |
0.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio inox | 5.8 | 6 | Finecorsa anello esterno | 6 | - | - | |
0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 8 | 7.8 | 8 | |
0.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox | 7.8 | 8 | Finecorsa anello esterno | 8 | - | - | |
0.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 10 | 9.8 | 10 | |
0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio inox | 9.8 | 10 | Finecorsa anello esterno | 10 | - | - | |
0.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 12 | 11.8 | 12 | |
0.11 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | 11.8 | 12 | Finecorsa anello esterno | 12 | - | - | |
0.08 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 14 | 13.8 | 14 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | 13.8 | 14 | Finecorsa anello esterno | 14 | - | - | |
0.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 16 | 15.8 | 16 | |
0.13 € | 50 | 6 giorni | 10 | 16 | Acciaio inox | 15.8 | 16 | Finecorsa anello esterno | 16 | - | - | ||
0.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 18 | 17.8 | 18 | |
0.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | Acciaio | - | - | Finecorsa pista interna | 20 | 19.8 | 20 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Con anello di ritenuta
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Albero o foro applicabile d (riferimento)(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali