Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PSN-1.5-3W |
PSN-1.8-3W |
PSN-2-3W |
PSN-3-3W |
PSN-3-SUS |
PSN-4-3W |
PSN-4-SUS |
PSN-5-3W |
PSN-6-3W |
PSN-8-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | Acciaio | 1.38 | 1.57 | 1.5 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.8 | Acciaio | 1.68 | 1.87 | 1.8 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.02 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio | 1.85 | 2.07 | 2 | Zincatura, cromatura trivalente | ||
0.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio | 2.8 | 3.1 | 3 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio inox | 2.8 | 3.1 | 3 | NA | |
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio | 3.8 | 4.1 | 4 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio inox | 3.8 | 4.1 | 4 | NA | ||
0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio | 4.8 | 5.1 | 5 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio | 5.8 | 6.1 | 6 | Zincatura, cromatura trivalente | |
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 7.8 | 8.1 | 8 | Zincatura, cromatura trivalente |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali