Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTW-1.5 |
GTW-2 |
GTW-2.5 |
GTW-3 |
GTW-3.0-SUS |
GTW-4 |
GTW-4.0-SUS |
GTW-5 |
GTW-6 |
GTW-7 |
GTW-8 |
GTW-9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio | 1.4 | 1.5 | 1.5 | Rivestimento fosfatico | |
0.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio | 1.9 | 2 | 2 | Rivestimento fosfatico | |
0.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.5 | Acciaio | 2.35 | 2.5 | 2.5 | Rivestimento fosfatico | |
0.03 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio | 2.85 | 3 | 3 | Rivestimento fosfatico | |
0.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio inox | 2.85 | 3 | 3 | NA | |
0.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio | 3.8 | 4 | 4 | Rivestimento fosfatico | |
0.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio inox | 3.8 | 4 | 4 | NA | |
0.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio | 4.75 | 5 | 5 | Rivestimento fosfatico | |
0.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 5.7 | 6 | 6 | Rivestimento fosfatico | |
0.06 € | 50 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio | 6.7 | 7 | 7 | Rivestimento fosfatico | |
0.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 7.7 | 8 | 8 | Rivestimento fosfatico | |
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | Acciaio | 8.65 | 9 | 9 | Rivestimento fosfatico |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali