Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SPN-1.2 |
SPN-1.5 |
SPN-1.5-SUS |
SPN-2 |
SPN-2-SUS |
SPN-2.4 |
SPN-2.4-SUS |
SPN-2.6 |
SPN-2.6-SUS |
SPN-3 |
SPN-3-SUS |
SPN-4 |
SPN-4-SUS |
SPN-5 |
SPN-5-SUS |
SPN-6 |
SPN-6-SUS |
SPN-8 |
SPN-8-SUS |
SPN-10 |
SPN-10-SUS |
SPN-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | Albero o foro applicabile d (riferimento) (mm) | Albero o foro applicabile S (riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.2 | Acciaio | 1.2 | Rivestimento fosfatico | 1.1 | 1.2 | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | Acciaio | 1.5 | Rivestimento fosfatico | 1.4 | 1.5 | |
0.03 € | 1000 | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio inox | 1.5 | NA | 1.4 | 1.5 | ||
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio | 2 | Rivestimento fosfatico | 1.9 | 2 | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | Acciaio inox | 2 | NA | 1.9 | 2 | |
0.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.4 | Acciaio | 2.4 | Rivestimento fosfatico | 2.3 | 2.4 | |
0.02 € | 500 | 6 giorni | 10 | 2.4 | Acciaio inox | 2.4 | NA | 2.3 | 2.4 | ||
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | Acciaio | 2.6 | Rivestimento fosfatico | 2.5 | 2.6 | |
0.06 € | 500 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.6 | Acciaio inox | 2.6 | NA | 2.5 | 2.6 | |
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio | 3 | Rivestimento fosfatico | 2.9 | 3 | |
0.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | Acciaio inox | 3 | NA | 2.9 | 3 | |
0.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio | 4 | Rivestimento fosfatico | 3.9 | 4 | |
0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | Acciaio inox | 4 | NA | 3.9 | 4 | |
0.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | Acciaio | 5 | Rivestimento fosfatico | 4.9 | 5 | |
0.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | Acciaio inox | 5 | NA | 4.9 | 5 | |
0.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 6 | Rivestimento fosfatico | 5.9 | 6 | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio inox | 6 | NA | 5.9 | 6 | |
0.03 € | 500 | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 8 | Rivestimento fosfatico | 7.9 | 8 | ||
0.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | Acciaio inox | 8 | NA | 7.9 | 8 | |
0.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio | 10 | Rivestimento fosfatico | 9.9 | 10 | |
0.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio inox | 10 | NA | 9.9 | 10 | |
0.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 12 | Rivestimento fosfatico | 11.9 | 12 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) | Profilo | Dado di spinta per alberi | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Albero o foro applicabile d (riferimento)(mm)
Albero o foro applicabile S (riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali