• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anello di fissaggio di tipo R rotondo (per fori)

Anello di fissaggio di tipo R rotondo (per fori)
  • Sconto volumi elevati
Designed for shafts requiring a smaller inner diameter (outer diameter) clearance than the retaining ring, reducing interference with the retained part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IRTW-10
IRTW-11
IRTW-12
IRTW-13
IRTW-14
IRTW-15
IRTW-16
IRTW-17
IRTW-18
IRTW-19
IRTW-20
IRTW-21
IRTW-22
IRTW-24
IRTW-25
IRTW-26
IRTW-28
IRTW-30
IRTW-32
IRTW-34
IRTW-35
IRTW-36
IRTW-37
IRTW-38
IRTW-40
IRTW-42
IRTW-45
IRTW-47
IRTW-48
IRTW-50
IRTW-52
IRTW-55
IRTW-56
IRTW-58
IRTW-60
IRTW-62
IRTW-65
IRTW-68
IRTW-72
IRTW-75
IRTW-78
IRTW-80
IRTW-85
IRTW-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale (d1) Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10101010.410

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10111111.411

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10121212.512

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10131313.613

0.16 €

2 Disponibile 6 giorni 10141414.614

0.16 €

2 Disponibile 6 giorni 10151515.715

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10161616.816

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10171717.817

0.61 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018181918

0.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019192019

0.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1020202120

0.65 €

1 Disponibile 6 giorni 1021212221

0.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022222322

0.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10242425.224

0.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10252526.225

0.28 €

2 Disponibile 6 giorni 10262627.226

0.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10282829.428

0.37 €

2 Disponibile 6 giorni 10303031.430

0.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10323233.732

0.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10343435.734

0.48 €

2 Disponibile 6 giorni 1035353735

0.54 €

2 Disponibile 6 giorni 1036363836

0.58 €

2 Disponibile 6 giorni 1037373937

0.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1038384038

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10404042.540

0.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10424244.542

0.82 €

2 Disponibile 6 giorni 10454547.545

1.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10474749.547

1.00 €

2 Disponibile 6 giorni 10484850.548

1.03 €

2 Disponibile 6 giorni 1050505350

1.20 €

2 Disponibile 6 giorni 1052525552

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055555855

1.32 €

2 Disponibile 6 giorni 1056565956

3.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1058586158

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1060606360

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 1062626562

2.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1065656865

2.66 €

2 Disponibile 6 giorni 1068687168

2.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1072727572

2.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1075757875

3.10 €

2 Disponibile 6 giorni 1078788178

3.97 €

2 Disponibile 6 giorni 10808083.580

4.75 €

2 Disponibile 6 giorni 10858588.585

5.17 €

2 Disponibile 6 giorni 10909093.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per fori) Profilo Anelli di sicurezza profilo rotondo R Materiale Acciaio
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa pista interna Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Rivestimento fosfatico

Supporto tecnico