Raccordo per tubazione Verticale con fascetta verticale VP (Elettro Zincatura / inossidabile)

Raccordo per tubazione Verticale con fascetta verticale VP (Elettro Zincatura / inossidabile)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Lantern-type standing band for VP tubes.
· VP30, VP40 and VP50 are 32 width.
• A10331: VP13 diameter is 10 A, VP16 diameter is 15A.
· Zinc electroplated finish.
• A10352: 125A or higher are made of flat steel without rib.
· Made of SUS304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10331-0011
A10331-0026
A10331-0045
A10331-0050
A10331-0098
A10331-0115
A10331-0120
A10331-0134
A10331-0149
A10331-0153
A10331-0172
A10331-0187
A10331-0191
A10352-0011
A10352-0026
A10352-0045
A10352-0050
A10352-0098
A10352-0115
A10352-0120
A10352-0134
A10352-0149
A10352-0153
A10352-0168
A10352-0172
A10352-0187
A10352-0191
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

0.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10–inf. a 20[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica1318

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 30[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica1622

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 30[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica2026

0.70 €

1 Disponibile 5 giorni 30–inf. a 40[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica2532

1.74 €

1 Stesso giorno

Stock

70–inf. a 80[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica6576

3.36 €

1 6 giorni 80–inf. a 90[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica7589

3.41 €

1 6 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100114

19.93 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125140

26.17 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150165

19.92 €

1 11 giorni 200–inf. a 300[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica200216

0.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30–inf. a 40[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica3038

1.47 €

1 6 giorni 40–inf. a 50[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica4048

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 70[Acciaio] Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica5060

2.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1318

2.75 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1622

3.34 €

1 Disponibile 5 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2026

2.76 €

1 Disponibile 5 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA2532

5.77 €

1 Disponibile 5 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA6576

5.59 €

1 Disponibile 5 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA7589

16.96 €

1 6 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA100114

25.75 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA125140

19.29 €

1 Disponibile 10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA150165

39.71 €

1 11 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA200216

42.76 €

1 7 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA250267

2.56 €

1 Disponibile 5 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA3038

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA4048

4.17 €

1 Disponibile 5 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA5060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico