• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto sospeso per tubatura / Inclinazione con tenditore sospeso (SG / CU / SU)

Supporto sospeso per tubatura / Inclinazione con tenditore sospeso (SG / CU / SU)
  • Sconto volumi elevati
For SGP tube, Copper tube, Stainless Steel thin wall tube (SU Molar pipe), and lantern type hanging band for electrical insulation.
Soft PVC Coating

[Features]
· Suspension band for electric insulation.
· Excellent electric insulation so as to protect the pipe surface from getting damaged when coming into contact with supporting fitting.
· Use it as indoor pipe at up to 80ºC normal temperature due to the physical property of flexible PVC.
· 125A or higher are hinge type (made-to-order).
· The band main body is made of SUS430 (125A or higher are made of iron).
▪ Hanging tongue is made of iron.
▪ SGP tube.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10149-0015
A10149-0020
A10149-0034
A10149-0049
A10149-0053
A10149-0068
A10149-0072
A10149-0087
A10149-0091
A10149-0104
A10149-0119
A10151-0013
A10151-0028
A10151-0032
A10151-0047
A10151-0051
A10151-0066
A10151-0085
A10151-0090
A10151-0102
A10151-0117
A10151-0121
A10151-0136
A10151-0155
A10151-0160
A10151-0174
A10154-0015
A10154-0020
A10154-0034
A10154-0049
A10154-0053
A10154-0068
A10154-0072
A10154-0087
A10154-0091
A10154-0104
A10154-0176
A10154-0195
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Tipo di tubo applicabile Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

1.97 €

1 Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-1521.7

4.01 €

1 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-2027.2

4.79 €

1 8 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-2534

5.54 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-3242.7

6.68 €

1 8 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-4048.6

8.09 €

1 8 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-5060.5

9.76 €

1 12 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-6576.3

11.59 €

1 8 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-8089.1

13.66 €

1 12 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxTubo SGPSG-100114.3

56.88 €

1 14 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGPSG-125139.8

58.76 €

1 13 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGPSG-150165.2

4.29 €

1 8 giorni 1–inf. a 10[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-89.52

2.38 €

1 Disponibile 7 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1012.7

2.54 €

1 Disponibile 7 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1515.88

2.69 €

1 Disponibile 7 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-1919.05

2.54 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-2022.22

2.41 €

1 Disponibile 7 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rame525.4

3.02 €

1 Disponibile 7 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-2528.58

2.85 €

1 Disponibile 7 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-3234.92

3.13 €

1 Disponibile 7 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-4041.28

3.32 €

1 Disponibile 7 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-5053.98

4.23 €

1 Disponibile 8 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-6566.68

5.23 €

1 Disponibile 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-8079.38

5.77 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-100104.78

31.65 €

1 11 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-125130.18

35.76 €

1 15 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Tubo in rame | Tubo in rame rivestito] Tubo in rameCU-150155.58

2.29 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 20[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-1315.88

2.69 €

1 Disponibile 7 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-2022.22

2.87 €

1 Disponibile 7 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-2528.58

2.68 €

1 Disponibile 7 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-3034

2.96 €

1 Disponibile 7 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-4042.7

3.24 €

1 Disponibile 7 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-5048.6

5.14 €

1 Disponibile 7 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-6060.5

11.59 €

1 8 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-7576.3

12.64 €

1 8 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-8089.1

14.94 €

1 8 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-100114.3

33.63 €

1 10 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-125139.8

58.76 €

1 8 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Tubo in acciaio inox] Tubi a parete sottile in acciaio inox (Tubo SU Molcho)SU-150165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Trattamento superficie N/A Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico