Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Tubo compatibile | Materiale | Trattamento superficie | Misura diametro del tubo in acciaio (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20–inf. a 30 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
2.03 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20–inf. a 30 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 20A | 3/4 | 27.2 | |
1.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 30–inf. a 40 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 25A | 1 | 34 | |
2.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40–inf. a 50 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 32A | 1 1/4 | 42.7 | |
2.41 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40–inf. a 50 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 40A | 1 1/2 | 48.6 | |
2.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 60–inf. a 70 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 50A | 2 | 60.5 | |
6.36 € | 1 | 8 giorni | 70–inf. a 80 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
4.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80–inf. a 90 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 80A | 3 | 89.1 | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 100A | 4 | 114.3 | |
15.25 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 125A | 5 | 139.8 | ||
15.71 € | 1 | 8 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 150A | 6 | 165.2 | ||
31.25 € | 1 | 9 giorni | 200–inf. a 300 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 200A | 8 | 216.3 | ||
42.13 € | 1 | 9 giorni | 200–inf. a 300 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 250A | 10 | 267.4 | ||
78.59 € | 1 | 12 giorni | 300–inf. a 400 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubo SGP | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 300A | 12 | 318.5 | ||
3.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 20–inf. a 30 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 15A | - | 25.7 | ||
5.76 € | 1 | 13 giorni | 30–inf. a 40 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 20A | - | 31.2 | ||
6.07 € | 1 | 13 giorni | 30–inf. a 40 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 25A | - | 37.6 | ||
6.46 € | 1 | 13 giorni | 40–inf. a 50 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 32A | - | 46.3 | ||
3.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 50–inf. a 60 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 40A | - | 52.2 | ||
9.21 € | 1 | 13 giorni | 70–inf. a 80 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 65A | - | 79.9 | ||
10.41 € | 1 | 13 giorni | 90–inf. a 100 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 80A | - | 92.7 | ||
11.22 € | 1 | 13 giorni | 100–inf. a 200 | [Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito] Tubi in acciaio con rivestimento esterno | Acciaio | Zincatura elettrogalvanica | 100A | - | 118.3 | ||
28.06 € | 1 | 8 giorni | 20–inf. a 30 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
38.22 € | 1 | 8 giorni | 20–inf. a 30 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
24.02 € | 1 | 7 giorni | 30–inf. a 40 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 25A | 1 | 34 | ||
38.44 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
48.17 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
34.08 € | 1 | 7 giorni | 60–inf. a 70 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 50A | 2 | 60.5 | ||
58.89 € | 1 | 8 giorni | 70–inf. a 80 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
58.98 € | 1 | 10 giorni | 80–inf. a 90 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 80A | 3 | 89.1 | ||
43.25 € | 1 | 7 giorni | 100–inf. a 200 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 100A | 4 | 114.3 | ||
161.04 € | 1 | 12 giorni | 100–inf. a 200 | Tubo in acciaio inox | Acciaio inox | N/A | 125A | 5 | 139.8 |
Loading...
Tipo | Fascia da pavimento | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Tubo compatibile
Materiale
Trattamento superficie
Misura diametro del tubo in acciaio (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali