Raccordo per tubazione sospesa con tenditore sospeso (Elettro zincatura / inossidabile / Zincatura a caldo)

Raccordo per tubazione sospesa con tenditore sospeso (Elettro zincatura / inossidabile / Zincatura a caldo)
  • Sconto volumi elevati
Assembly type handing band for the SGP pipe and the stainless steel pipe (thick pipe)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10142-0014
A10142-0029
A10142-0033
A10142-0048
A10142-0052
A10142-0067
A10142-0071
A10142-0086
A10142-0118
A10142-0122
A10142-0137
A10142-0141
A10142-0156
A10142-0175
A10142-0180
A10142-0194
A10201-0017
A10201-0021
A10201-0036
A10201-0055
A10201-0060
A10201-0074
A10201-0089
A10201-0093
A10201-0106
A10201-0125
A10201-0130
A10201-0144
A10201-0159
A10201-0163
A10201-0337
A11209-0024
A11209-0039
A11209-0043
A11209-0081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Tipo di tubo applicabile Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

1.35 €

1 12 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/221.7

0.78 €

1 Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/427.2

1.45 €

1 6 giorni 30–inf. a 40AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A134

1.71 €

1 6 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/442.7

1.82 €

1 6 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/248.6

2.04 €

1 8 giorni 60–inf. a 70AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A260.5

3.19 €

1 8 giorni 70–inf. a 80AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/276.3

3.59 €

1 6 giorni 80–inf. a 90AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A389.1

4.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4114.3

8.45 €

1 12 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5139.8

11.76 €

1 12 giorni 100–inf. a 200AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6165.2

16.23 €

1 13 giorni 200–inf. a 300AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica200A8216.3

35.96 €

1 13 giorni 200–inf. a 300AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica250A10267.4

80.86 €

1 11 giorni 300–inf. a 400AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica300A12318.5

94.23 €

1 11 giorni 300–inf. a 400AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica350A14355.6

124.97 €

1 11 giorni 400–inf. a 500AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica400A16406.4

7.58 €

1 13 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A15A1/221.7

7.08 €

1 13 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A20A3/427.2

7.36 €

1 13 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A25A134

8.28 €

1 13 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A32A1 1/442.7

9.10 €

1 6 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A40A1 1/248.6

9.43 €

1 6 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A50A260.5

15.07 €

1 13 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A65A2 1/276.3

15.95 €

1 13 giorni 80–inf. a 90[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A80A389.1

18.05 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A100A4114.3

52.30 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A125A5139.8

68.02 €

1 13 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A150A6165.2

90.60 €

1 13 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A200A8216.3

270.04 €

1 13 giorni 200–inf. a 300[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A250A10267.4

173.89 €

1 13 giorni 300–inf. a 400[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A300A12318.5

19.27 €

1 17 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inox[Tubo in acciaio inox] Tubo in acciaio inox (Parete spessa)N/A90A3 1/2101.6

6.54 €

1 12 giorni 20–inf. a 30AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)20A3/427.2

7.51 €

1 13 giorni 30–inf. a 40AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)25A134

8.25 €

1 13 giorni 40–inf. a 50AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)32A1 1/442.7

14.84 €

1 7 giorni 80–inf. a 90AcciaioTubo SGP[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)80A389.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico