• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Adattatore per tubature sospese e tenditore sospeso (Zincatura Elettrica / Inossidabile / Zincatura a caldo)

Adattatore per tubature sospese e tenditore sospeso (Zincatura Elettrica / Inossidabile / Zincatura a caldo)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Fitting for installing a hanging band to a suspension bolt.
· A10312: zinc electroplated finish.
· A10313: The material is thicker than the "A10312 suspension turnbuckle." Electrogalvanized zinc plated finish.
· A10316: SUS304 manufacture.
· A10317: Hot-dip galvanized zinc plated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10312-0016
A10312-0035
A10312-0040
A10313-0013
A10313-0028
A10313-0032
A10313-0047
A10313-0051
A10313-0066
A10313-0085
A10313-0090
A10316-0015
A10316-0020
A10316-0034
A10316-0049
A10316-0053
A10316-0068
A10316-0072
A10316-0091
A10316-0104
A10317-0012
A10317-0031
A10317-0070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Misura Spessore piastra t
(mm)

0.56 €

1 Disponibile 5 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW3/81.6

2.26 €

1 6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW1/22.3

11.16 €

1 8 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW5/83.2

1.62 €

1 10 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW3/82.0

2.65 €

1 8 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.3/8×322.0

3.21 €

1 10 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaW1/22.6

3.21 €

1 12 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.1/2×252.6

4.07 €

1 12 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.1/2×382.6

5.63 €

1 12 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaLargh.1/2×502.6

1.62 €

1 6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaM102.0

3.42 €

1 Disponibile 8 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanicaM122.6

5.18 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AW3/81.5

7.02 €

1 10 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/ALargh.3/8×322.0

21.43 €

1 10 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AW1/22.5

21.43 €

1 10 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/ALargh.1/2×252.5

22.74 €

1 13 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/ALargh.1/2×382.5

60.36 €

1 12 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AW5/83.0

30.69 €

1 13 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/ALargh.1/2×502.5

10.75 €

1 6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AM101.5

21.35 €

1 8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inoxN/AM122.5

3.47 €

1 6 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)W3/81.6

9.48 €

1 11 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)W1/22.3

20.06 €

1 11 giorni Acciaio[Zincatura] Zincatura a caldo (Per immersione)W5/83.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico