Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10536-0019 |
A10536-0023 |
A10536-0038 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Misura diametro tubo in acciaio | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10–inf. a 20 | T-15 | 15.88 | |
4.83 € | 1 | 6 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 21.7 | ||
4.74 € | 1 | 6 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 27.2 |
Loading...
Tipo | Fascia da pavimento | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame / Tubo in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Misura diametro tubo in acciaio
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali