Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10174-0018 |
A10174-0022 |
A10174-0056 |
A10174-0080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Diametro nominale (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
11.02 € | 1 | 9 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
12.59 € | 1 | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
11.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 |
Loading...
Tipo | Raccordi antivibrazioni | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo SGP |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Diametro nominale (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali