CHS Accoppiamento con attacco femmina Modello H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHS-5H
CHS-6H
CHS-6.5H
CHS-8H
CHS-8MH
CHS-10MH
CHS-11H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Area di collegamento

12.82 €

1 11 giorni 605 x 8

12.87 €

1 10 giorni 62.56×9

12.85 €

1 5 giorni 62.56,5×10

12.96 €

1 10 giorni 658×12

13.33 €

1 10 giorni 63.5Solo per MH-8

14.85 €

1 10 giorni 63.5Solo per MH-10

17.27 €

1 5 giorni 7411×16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Attacco a presa O-ring Disponibile
Controllo portata NA

Supporto tecnico